Føringsskruemøtrik lavet af iglidur® J200 - Bedste modpart til aluminiumsføringsskruer Vores føringsskruemøtrik lavet af den højtydende polymer iglidur® J200 er kendetegnet ved en lav friktionskoefficient og minimal slitage, især på hårdanodiserede aluminiumsføringsskruer. Andre fordele er:
► Bedste kombination med aluminiumsføringsskruer
► Lave slitagerater - lang levetid
► Til lave til mellemstore belastninger
► Anvendelsesområde op til +90°C øvre langsigtet anvendelsestemperatur
► Tilladt permanent overfladetryk i gevindet 0 - 2,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Alle vores føringsskruemøtrikker er fremstillet af de slidstærke iglidur® højtydende polymerer.
Der er syv forskellige standardmaterialer til rådighed til forskellige formål: iglidur J - høj effektivitet ved alle hastigheder, iglidur J350 - til temperaturer op til +150°C, iglidur A180 - FDA-konform til fødevare- og farmaceutisk industri, iglidur E7 - til høje hastigheder med lav belastning, iglidur R - vibrations- og vibrationshæmmende, iglidur J200 - bedste modpart til aluminium og iglidur W300 - til tung anvendelse.
Dette giver dig følgende fordele i henhold til materialerne:
► 100% smørefri og vedligeholdelsesfri
► Holdbar og robust i ugunstige miljøer
► Kemikalieresistent og støbt
► Stillegående og vibrationsfri vandring
► PTFE-fri
► FDA-konformitet gennem A180
► Modstår høje belastninger
► Langsigtet brug i temperaturområder fra -20°C til +150°C
Basismaterialet er yderligere forstærket med tekniske fibre eller fyldstoffer. De faste smøremidler er mikroskopiske partikler, der er indlejret i millioner af små kamre i materialet. Dette er tilstrækkeligt til smøring af det umiddelbart omgivende område og til reduktion af friktionen i systemet. Disse tilsætningsstoffer stabiliserer vores føringsskruemøtrik afgørende for slidstyrke.
Ud over et stort udvalg af standardmaterialer til spindelteknologi tilbyder igus også en bred vifte af varianter i selve føringsskruemøtrikkens geometri:
Cylindriske føringsskruemøtrikkerCylindriske føringsskruemøtrikker med nøglefladeFlangeføringsskruemøtrikkerFlangeføringsskruemøtrikker med nøglefladeKraftig føringsskruemøtrik geometriCylindriske støbte føringsskruemøtrikkerStøbte føringsskruemøtrikker med flange