igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: iglidur J350
- Gevindretning: højregevind
- Gevindtype: Højstigningsgevind dryspin
- Type: Standard
- Cylindrisk føringsskruemøtrik
igus-icon-lieferzeitDST-J350SRM-365036DS25X5
50
36
DS25X5
Føringsskruemøtrik lavet af iglidur J350 - Højtemperaturmateriale til temperaturer op til +150°C
Vores føringsskruemøtrik lavet af den højtydende polymer iglidur J350 muliggør anvendelse ved permanent mellem til høje omgivende temperaturer. Den langsigtede anvendelsestemperatur bør ideelt set være mellem +60 og +150 °C for at opnå den maksimale ydeevne af materialet. Andre fordele er:

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h