Føringsskruemøtrik lavet af iglidur® J- Høj effektivitet ved alle hastighederVores føringsskruemøtrik lavet af den højtydende polymer iglidur® J er all-rounder. Materialet kan bruges ved næsten alle hastigheder og er kendetegnet ved en høj grad af effektivitet. Andre fordele inkluderer:
► Lav friktionskoefficient - lave slidrater
► Anvendelsesområde op til +90°C øvre anvendelsestemperatur på lang sigt
► Tilladt permanent overfladetryk i gevindene 0 - 4,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Alle vores føringsskruemøtrik er lavet af de slidstærke iglidur® højtydende polymerer.Der er syv forskellige standardmaterialer til rådighed til forskellige formål: iglidur J - høj effektivitet ved alle hastigheder, iglidur J350 - til temperaturer op til +150°C, iglidur A180 - FDA-konform til fødevare- og farmaceutisk industri, iglidur E7 - til høje hastigheder med lav belastning, iglidur R - vibrationsdæmpende, iglidur J200 - bedste modpart til aluminium og iglidur W300 - til tung anvendelse.
Dette giver dig følgende fordele:
► 100% smørefri og vedligeholdelsesfri
► Holdbar og robust i ugunstige miljøer
► Kemikalieresistent og støbt
► Stillegående og vibrationsfri vandring
► PTFE-fri
► FDA-overensstemmelse gennem A180
► Tåler høje belastninger
► Anvendelse på lang sigt i temperaturområder fra -20°C til +150°C
Basismaterialet er yderligere forstærket med tekniske fibre eller fyldstoffer. De faste smøremidler er mikroskopiske partikler, der er indlejret i millioner af små kamre i materialet. Dette er tilstrækkeligt til smøring af det umiddelbart omgivende område og til reduktion af friktionen i systemet. Disse additiver styrker vores føringsskruemøtrik afgørende for slidstyrke.
Ud over et stort udvalg af standardmaterialer til spindelteknologi tilbyder igus også en bred vifte af varianter i selve føringsskruemøtrikkens geometri:
Cylindriske føringsskruemøtrikkerCylindriske føringsskruemøtrikker med nøglefladeFlange føringsskruemøtrikkerFlange føringsskruemøtrikker med nøglefladeKraftig føringsskruemøtrik geometriCylindriske støbte føringsskruemøtrikkerStøbte føringsskruemøtrikker med flange