igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: iglide J
- Gevindretning: højregevind
- Gevindtype: Højstigningsgevind dryspin
- Type: Standard
- Cylindrisk føringsskruemøtrik med flange
igus-icon-lieferzeitDST-JFRM-2020DS8X4
20
20
36
DS8X4
Føringsskruemøtrik lavet af iglidur J- Høj effektivitet ved alle hastigheder
Vores føringsskruemøtrik lavet af den højtydende polymer iglidur J er all-rounderen. Materialet kan bruges ved næsten alle hastigheder og er kendetegnet ved en høj grad af effektivitet. Andre fordele er:

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h