igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: iglide J
- Gevindretning: højregevind
- Gevindtype: Højstigningsgevind dryspin
- Type: Standard
- Cylindrisk føringsskruemøtrik med flange
- Med nøgleflade
igus-icon-lieferzeitDST-JFRM-202020DS8X4
20
20
DS8X4
Vores føringsskruemøtrik fremstillet af den højtydende polymer iglidur J er en all-rounder. Materialet kan anvendes ved næsten alle hastigheder og er kendetegnet ved en høj effektivitetsgrad.
Andre fordele omfatter:

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h