igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: iglidur R
- Gevindretning: højregevind
- Gevindtype: Højstigningsgevind dryspin
- Type: Standard
- Cylindrisk føringsskruemøtrik
igus-icon-lieferzeitDST-RSRM-304540DS20X50
45
40
DS20X50
Føringsskruemøtrik lavet af iglidur R - til mellemhøje til høje hastighed - dæmpende
Vores føringsskruemøtrik lavet af det højtydende polymer iglidur R muliggør en reduktion af vibrationerne mellem føringsskruen og føringsskruemøtrik gennem sine dæmpende specifikationer og sikrer en lav vibration og lav støjende køreadfærd.
Andre fordele er:

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h