Føringsskruemøtrik lavet af iglidur® A180 - FDA-konform til fødevare- og lægemiddelindustrienVores føringsskruemøtrik lavet af den højtydende polymer iglidur® A180 er FDA-konform og egnet til applikationer med lav til medium belastning i det direkte miljø eller kontakt med fødevarer eller lægemidler samt fugt. Andre fordele er:
► FDA-konform - til fødevarekontakt
► Overholder forordning (EU) nr. 10/2011
► Anvendelsesområde op til +90°C øvre langsigtet anvendelsestemperatur
► Tilladt permanent overfladetryk i gevindopdelingen 0 - 3,5MPa
Alle vores føringsskruemøtrikker er lavet af de slidstærke iglidur® højtydende polymerer. Dette giver dig følgende fordele:
► 100% smøre- og vedligeholdelsesfri
► Holdbar og robust i ugunstige miljøer
► Kemikalieresistent og støbfri
► Stille og vibrationsfri vandring
► PTFE-fri
► FDA-overensstemmelse
► Stabilitet af høj belastning
► Langsiget anvendelse i temperaturområder fra -20°C til +150°C
Basismaterialet er yderligere forstærket af tekniske fibre eller fyldstoffer. De faste smøremidler er mikroskopiske partikler, indlejret i millioner af små kamre af materialet. Dette er tilstrækkeligt til tilstrækkelig smøring af det umiddelbart omgivende område og til at reducere systemets friktion. Disse additiver stabiliserer vores føringsskruemøtrik afgørende for slidstyrke.
Der er 7 forskellige standardmaterialer til rådighed til forskellige anvendelser: iglidur J - høj effektivitet ved alle hastigheder, iglidur J350 - til temperaturer op til +150 °C, iglidur A180 - FDA-konform til fødevare- og lægemiddelindustrien, iglidur E7 - til høje hastigheder med lav belastning, iglidur R - vibrationsdæmpende, iglidur J200 - bedste modpart til aluminium og iglidur W300 - til tung anvendelse.
Ud over et stort udvalg af standardmaterialer til spindelteknologi tilbyder igus også en bred vifte af muligheder for selve føringsskruemøtrik-geometrien:
Cylindriske føringsskruemøtrikCylindriske føringsskruemøtrik med nøglefladeFlange-føringsskruemøtrikFlange-føringsskruemøtrik med nøglefladetung pligt føringsskruemøtrik-geometriCylindriske støbt føringsskruemøtrikFlange-støbt føringsskruemøtrik