Føringsskruemøtrik lavet af iglidur® J350 - Højtemperaturmateriale til temperaturer op til +150°CVores føringsskruemøtrik lavet af den højtydende polymer iglidur® J350 muliggør anvendelse ved permanent mellem til høje omgivende temperaturer. Den langsigtede anvendelsestemperatur bør ideelt set være mellem +60 og +150 °C for at opnå den maksimale ydeevne af materialet.
Yderligere fordele er:
► formstabile selv ved høje temperaturer
► Certificeret i henhold til EN 45545 HL3, R24
► Ideelt egnet til jernbaneindustrien
► God friktionskoefficient ved mellemstore belastninger
► Anvendelsesområde op til +150°C øvre langsigtede anvendelsestemperatur
► Tilladt permanent overfladetryk i gevindopdelingen 0 - 3,0 MPa
Alle vores føringsskruemøtrik er lavet af den slidstærk iglidur® højtydende polymerer. Dette giver dig følgende fordele:
► 100% smørefri og vedligeholdelsesfri
► Holdbar og robust i ugunstige miljøer
► Kemikalieresistent og støbt
► Stillegående og vibrationsfri vandring
► PTFE-fri
► FDA-konform
► Modstår høje belastninger
► Langsigtet brug i temperaturområder fra –20° C til +150° C
Basismaterialet er yderligere forstærket med tekniske fibre eller fyldstoffer. De faste smøremidler er mikroskopiske partikler, der er indlejret i millioner af små kamre i materialet. Dette er tilstrækkeligt til smøring af det umiddelbart omgivende område og til reduktion af friktionen i systemet. Disse tilsætningsstoffer stabiliserer vores føringsskruemøtrik afgørende for slidstyrke.
Der er 7 forskellige standardmaterialer til rådighed til forskellige anvendelser: iglidur J - høj effektivitet ved alle hastigheder, iglidur J350 - til temperaturer op til +150°C, iglidur A180 - FDA-konform til fødevare- og farmaceutisk industri, iglidur E7 - til høje hastigheder ved lave belastninger, iglidur R - vibrationsdæmpende, iglidur J200 - bedste modpart til aluminium og iglidur W300 - til højbelastningsapplikationer.
Ud over et stort udvalg af standardmaterialer til spindelteknologi tilbyder igus også en bred vifte af muligheder for selve føringsskruemøtrikkens geometri:
Cylindriske føringsskruemøtrikkerCylindriske føringsskruemøtrikker med nøglefladeFlangeføringsskruemøtrikkerFlangeføringsskruemøtrikker med nøglefladeKraftig føringsskruemøtrik geometriCylindriske støbte føringsskruemøtrikkerFlangeføringsskruemøtrikker i støbt plast