Føringsskruemøtrik lavet af iglidur® W300 - til tung anvendelse op til 5MPa Vores føringsskruemøtrik lavet af den højtydende polymer iglidur® W300 gør det muligt for iglidur® W300 føringsskruemøtrikken at have en høj slidstyrke ved høje belastninger og/eller slibende omgivende medier. Af alle iglidur®-materialer er iglidur® W300 mest modstandsdygtigt over for disse forhold. Det bør kun bemærkes, at for lavere belastninger eller meget dynamiske anvendelser er iglidur® J (all-rounder) sandsynligvis et bedre alternativ (vi hjælper dig gerne med det rigtige materialevalg), da materialet har tendens til at vibrere ved lave belastninger på grund af sin høje styrke. Andre fordele er:
► Slidstærk ved høje belastninger - høj statisk styrke
► Til lave hastighed
► Anvendelsesområde op til +90°C øvre anvendelsestemperatur på lang sigt
► Anbefalet kontinuerligt overfladetryk i gevindet 4,0 - 5,0MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Alle vores føringsskruemøtrik er fremstillet af slidstærke iglidur® højtydende polymerer.Der er syv forskellige standardmaterialer til rådighed til forskellige formål: iglidur J - høj effektivitet ved alle hastigheder, iglidur J350 - til temperaturer op til +150°C, iglidur A180 - FDA-konform til fødevare- og medicinalindustrien, iglidur E7 - til høje hastigheder med lav belastning, iglidur R - anti-oscillation og anti-vibration, iglidur J200 - den bedste modpart til aluminium og iglidur W300 - til tung anvendelse.
Dette giver dig følgende fordele:
► 100% smørefri og vedligeholdelsesfri
► Holdbar og robust i ugunstige miljøer
► Kemikalieresistent og støbt
► Stille og vibrationsfri vandring
► PTFE-fri
► FDA-overensstemmelse gennem A180
► Modstår høje belastninger
► Anvendelse på lang sigt i temperaturområder fra -20°C til +150°C
Basismaterialet er yderligere forstærket med tekniske fibre eller fyldstoffer. De faste smøremidler er mikroskopiske partikler, der er indlejret i millioner af små kamre i materialet. Dette er tilstrækkeligt til smøring af det umiddelbart omgivende område og til reduktion af friktionen i systemet. Disse tilsætningsstoffer styrker vores føringsskruemøtrik afgørende for slidstyrke.
Ud over et stort udvalg af standardmaterialer til spindelteknologi tilbyder igus også en bred vifte af varianter i selve føringsskruemøtrikkens geometri:
Cylindriske føringsskruemøtrikCylindriske føringsskruemøtrikCylindriske føringsskruemøtrik med nøglefladeFlange føringsskruemøtrikFlange føringsskruemøtrik med nøglefladeKraftig føringsskruemøtrik geometriCylindriske støbte føringsskruemøtrikStøbte føringsskruemøtrik med flange