Føringsskruemøtrik fremstillet af iglidur® A180 - FDA-konform til fødevare- og lægemiddelindustrienVores føringsskruemøtrik lavet af den højtydende polymer iglidur® A180 er FDA-konform og egnet til applikationer med lav til medium belastning i det direkte miljø eller kontakt med fødevarer eller lægemidler samt fugt. Yderligere fordele er:
► FDA-konform - til kontakt med fødevarer
► Overholder Forordning (EU) nr. 10/2011
► Anvendelsesområde op til +90°C øvre anvendelsestemperatur på lang sigt
► Tilladt overfladetryk i gevindopdelingerne 0 - 3,5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Alle vores føringsskruemøtrikker er fremstillet af de slidstærke iglidur® højtydende polymerer.Der findes 7 forskellige standardmaterialer til forskellige anvendelser: iglidur J - høj effektivitet ved alle hastigheder, iglidur J350 - til temperaturer op til +150°C, iglidur A180 - FDA-konform til fødevare- og medicinalindustrien, iglidur E7 - til høje hastigheder ved lav belastning, iglidur R - vibrationsdæmpende, iglidur J200 - bedste modpart til aluminium og iglidur W300 - til tunge anvendelser.
Afhængigt af materialet giver dette dig følgende fordele:
► 100% smøring og vedligeholdelsesfri
► Holdbar og robust i ugunstige miljøer
► Kemikalieresistent og støbt
► Stillegående og vibrationsfri vandring
► PTFE-fri
► FDA-konformitet gennem A180
► Modstår høj belastning
► Anvendelse på lang sigt i temperaturområder fra -20°C til +150°C
Basismaterialet er yderligere forstærket med tekniske fibre eller fyldstoffer De faste smøremidler er mikroskopiske partikler, indlejret i millioner af små kamre i materialet. Dette er tilstrækkeligt til at smøre det umiddelbart omgivende område og til reduktion af systemets friktion. Disse tilsætningsstoffer stabiliserer vores føringsskruemøtrikker afgørende for slidstyrke.
Ud over et stort udvalg af standardmaterialer til spindelteknologi tilbyder igus også en bred vifte af muligheder for selve føringsskruemøtrikkens geometri:
Cylindriske føringsskruemøtrikkerCylindriske føringsskruemøtrikker med nøglefladeFlange føringsskruemøtrikkerFlange føringsskruemøtrikker med nøglefladekraftig føringsskruemøtrik geometriCylindriske støbte føringsskruemøtrikkerFlange støbte føringsskruemøtrikker