Føringsskruemøtrik fremstillet af iglidur® J350 - højtemperaturmateriale til temperaturer på op til +150°CVores føringsskruemøtrik fremstillet af den højtydende polymer iglidur® J350 tillader anvendelse ved permanent middelhøje til høje omgivende temperaturer. Anvendelsestemperaturen på lang sigt bør ideelt være mellem +60°C og +150°C for at opnå den maksimale ydeevne.
Yderligere fordele er:
► Formstabile selv ved høje temperaturer
► Kan certificeres i henhold til EN 45545 HL3, R24
► God friktionskoefficient ved medium belastning
► Anvendelsesområde på op til +150°C på lang sigt anvendelsestemperatur
► Tilladt permanent overfladetryk i gevindets opdeling 0MPa til 3,0MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Alle vores føringsskruemøtrik er fremstillet af slidstærk iglidur® højtydende polymerer.Der er syv forskellige standardmaterialer til rådighed til forskellige anvendelser: iglidur J - høj effektivitet ved alle hastighed, iglidur J350 - til temperaturer på op til +150°C, iglidur A180 - FDA-konform til fødevarer og lægemidler, iglidur E7 - til høje hastighed ved lav belastning, iglidur R - vibrationsdæmpende, iglidur J200 - bedste modpart til aluminium og iglidur W300 - til tung anvendelse.
Afhængigt af materialet har du følgende fordele:
► 100% smørefri og vedligeholdelsesfri
► Holdbar og robust i ugunstige miljøer
► Kemikalier-resistent og støbt
► Stille og vibrationsfri vandring
► PTFE-fri
► FDA-overensstemmelse på grund af A180
► Støtte til store belastning
► Anvendelse på lang sigt i temperaturer fra -20°C til +150°C
Basismaterialet er desuden forstærket med tekniske fibre eller fyldstoffer. De faste smøremidler er mikroskopiske partikler, indlejret i millioner af små kamre i materialet. Dette er tilstrækkeligt til at smøre det umiddelbart omgivende område tilstrækkeligt og reduktion af systemets friktion. Disse additiver stabiliserer vores føringsskruemøtrik afgørende for slidstyrke.
Ud over et stort udvalg af standardmaterialer til spindelteknologi tilbyder igus også en bred vifte af muligheder for selve føringsskruemøtrikkens geometri:
Cylindriske føringsskruemøtrikkerCylindriske føringsskruemøtrikker med nøglefladeFlangeføringsskruemøtrikkerFlangeføringsskruemøtrikker med nøglefladeKraftig føringsskruemøtrik geometriCylindriske støbte føringsskruemøtrikkerStøbte flangeføringsskruemøtrikker