Føringsskruemøtrik lavet af iglidur® A180 - FDA-konform til fødevare- og lægemiddelindustrienVores føringsskruemøtrik lavet af den højtydende polymer iglidur® A180 er FDA-konform og egnet til applikationer med lav til medium belastning i det direkte miljø eller kontakt med fødevarer eller lægemidler samt fugt. Andre fordele er:
► FDA-konform - til fødevarekontakt
► Overholder forordning (EU) nr. 10/2011
► Anvendelsesområde op til +90°C øvre langsigtet anvendelsestemperatur
► Tilladt permanent overfladetryk i gevind 0 - 3,5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Alle vores føringsskruemøtrikker er lavet af de slidstærke iglidur® højtydende polymerer. Der er syv forskellige standardmaterialer til rådighed til forskellige formål: iglidur J - høj effektivitet ved alle hastigheder, iglidur J350 - til temperaturer op til +150°C, iglidur A180 - FDA-konform til fødevare- og farmaceutisk industri, iglidur E7 - til høje hastigheder med lav belastning, iglidur R - vibrations- og vibrationshæmmende, iglidur J200 - bedste modpart til aluminium og iglidur W300 - til tung anvendelse.
Dette giver dig følgende fordele:
► 100% smørefri og vedligeholdelsesfri
► Holdbar og robust i ugunstige miljøer
► Kemikalieresistent og støbt
► Stillegående og vibrationsfri vandring
► PTFE-fri
► FDA-konformitet gennem A180
► Modstår høje belastninger
► Anvendelse på lang sigt i temperaturområder fra -20°C til +150°C
Basismaterialet er yderligere forstærket med tekniske fibre eller fyldstoffer. De faste smøremidler er mikroskopiske partikler, der er indlejret i millioner af små kamre i materialet. Dette er tilstrækkeligt til smøring af det umiddelbart omgivende område og til reduktion af friktionen i systemet. Disse tilsætningsstoffer stabiliserer vores føringsskruemøtrik markant for slidstyrke.
Ud over et stort udvalg af standardmaterialer til spindelteknologi tilbyder igus også en bred vifte af varianter i selve føringsskruemøtrikkens geometri:
Cylindriske føringsskruemøtrikCylindriske føringsskruemøtrik med nøglefladeFlange føringsskruemøtrikFlange føringsskruemøtrik med nøglefladeKraftig føringsskruemøtrik geometriCylindriske støbte føringsskruemøtrikStøbte føringsskruemøtrik med flange