Motor-føringsskruer med dryspin®-
spindelteknologiFøringsskruer er maskinelementer, der bruges til at konvertere en rotationsbevægelse til en lineær bevægelse. Højstignings føringsskruerne er en del af vores dryspin-sortiment, som er specielt designet til hurtige og meget effektive applikationer. Her er gevindstørrelser fra DS4x2.4 til DS18x100 tilgængelige. Standardsortimentet for motor-føringsskruer inkluderer gevinddimensioner klar til tilslutning fra DS6.35x2.54 til DS14x25.
Egnet til vores drylin® E stepmotorer.Standardmaterialet for dryspin føringsskruerne er rustfrit stål AISI 304. Det er dermed 100% korrosionsfrit og har lav slitage. De føringsskruer, der tilbydes af igus, er generelt rullede føringsskruer. Fordelene ved denne fremstillingsproces (god overfladekvalitet og økonomisk produktion) er ideelt egnet til de smørefri føringsskruemøtrikker lavet af tribologisk optimeret plast.
Konstruktion og montering af føringsskruemotorer – grundlæggende viden Fordele ved dryspin® højstignings føringsskruer:► 100% vedligeholdelsesfri tørdrift
► Længere levetid på grund af asymmetri
► Højere effektivitet sammenlignet med konventionelle trapezgevind
► Stille og vibrationsfri drift
► Bestandig mod støv og snavs
► 100% korrosionsfri
► Ikke selvlåsende
► Hurtige leveringstider