Vores igus-trinmotorer fås i de klassiske størrelser fra Nema 8 til Nema 34 med en flangedimension på 20 mm - 86 mm. Vælg mellem forskellige versioner, f.eks. akselteppermotorer, spindelteppermotorer og specialmotorer. De holdbare og vedligeholdelsesfrie drylin-trinmotorer kan udvides med metriske stik, bremser og enkodere. De fungerer pålideligt ved temperaturer mellem -10 og +50 °C. En anden fordel ved stepmotorerne er, at de er kompatible med de mest almindelige motorstyringer, og positionering er derfor også mulig uden enkoder. Stepmotorer bruges i medicinsk teknologi, laboratorieautomatisering, formatjustering og industriel automatisering. Vores stepmotorer kan købes med det samme i onlinebutikken og er klar til afsendelse inden for kun 24 timer.