- Slidstærkt, visuelt detekterbart og fødevaresikkert i henhold til FDA og EU-forordning 10/2011
- Autoklaverbart, hydrolysebestandigt og temperaturbestandigt op til 180 °C
- Kompatibel med højtemperatur 3D-printere
Skift sprog :
Det blåfarvede iglidur A350 3D printfilament er udviklet specifikt til fødevare- og emballageindustrien og kombinerer fødevaregodkendelse (i henhold til FDA og EU 10/2011) med ekstrem temperaturbestandighed op til 180 °C. Dette slidstærke højtemperaturmateriale er flammehæmmende (i henhold til UL94-V0 og FAA luftfartsspecifikationer) og kan steriliseres med damp. På grund af dets høje bearbejdningstemperatur på 340–360 °C og en påkrævet byggekammertemperatur på mindst 160 °C, er en højtemperatur 3D printer nødvendig til bearbejdningen. Filamentet er meget følsomt over for fugt og bør opbevares i en tør beholder og tørres aktivt på regelmæssig basis. iglidur A350 er også tilgængeligt som sprøjtestøbningsmateriale og som halvfabrikata.
Hvornår er et andet materiale mere passende?
Flexural strength (fladt printet): i henhold til ISO 178
Testparametre: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; belastning: 10 N
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h