- Slidstærk til fødevare- og lægemiddelindustrien
- Fødevarekompatibel i henhold til FDA og EU 10/2011
- Let at bearbejde på alle standard 3D-printere
Profil for Bambu Lab, Prusa og Ultimaker kan downloades
Profil for Bambu Lab, Prusa og Ultimaker kan downloades
iglidur i151 er et letbehandleligt, slidstærkt 3D printfilament, der er specifikt udviklet til brug i fødevare- og lægemiddelindustrien. Filamentet overholder FDA- og EU 10/2011-reglerne og er visuelt detekterbart på grund af sin blå farve. Takket være sine integrerede faste smøremidler tilbyder denne alt-i-en-løsning til fødevare- og lægemiddelindustrien høj slidstyrke til funktionelle komponenter såsom glidere, delrender eller tragte.
Retningslinjer for udskrivning og materialeprofil
Retningslinjer for behandling af iglidur i151 samt materialeprofil for Bambu Lab, Prusa og Ultimaker kan findes i fanen "Downloads" og her i oversigten.
Hvornår er et andet materiale mere passende?
Flexural strength (fladt printet): i henhold til ISO 178
Testparametre: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; belastning: 10 N
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h