PMAFLEX LNO - split type, lige låsemøtrikker, metrisk

I-BLNO-M160 product image
igus-icon-lupe
  • Specielt modificeret polyamid 6
  • IP54 i et stykke, split forbindelsesbeslag
  • Selvslukkende
  • Halogenfri og cadmiumfri Fremragende slagfasthed Temperaturområde: fra -40°C til +105°C; kortfristet op til +160°C
  • Funktion: Røret kan også samles ved at skubbe røret ind i den formonterede fitting
  • Levering: Forbindelsesfitting leveres åben
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLNO-M160
M16X1,5
36.5
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?