igus-icon-lupe
- Specielt modificeret polyamid 6
- IP54 i et stykke, split forbindelsesbeslag
- Selvslukkende
- Halogenfri og cadmiumfri Fremragende slagfasthed Temperaturområde: fra -40°C til +105°C; kortfristet op til +160°C
- Funktion: Røret kan også samles ved at skubbe røret ind i den formonterede fitting
- Levering: Forbindelsesfitting leveres åben
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLNO-M160
M16X1,5
36.5