Kablede Profibus-kabel, TPE, lige, tilslutning A: Phoenix Contact M12, 5-stift, stikkontakt, lige, tilslutning B: Phoenix Contact M12, 5-stift, stikkontakt, lige

BUS9041204 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Til energikæde applikationer
• TPE-yderkappe
• Bøjningsfaktor 10xd
• overordnet afskærmning
• Oliebestandige & flammehæmmende
• 10 millioner dobbeltslag garanti
  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041204
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.