TPE-buskabel | DVI-D/HDMI, tilslutning A: stift DVI-D, tilslutning B: stift HDMI

MAT90478691 product image
igus-icon-lupe
• DVI
• Uden inderkappe
• Til energikæde applikationer
• TPE-yderkappe
• Bøjefaktor 12,5xd
• overordnet afskærmning
• Oliebestandige & flammehæmmende
• 10 millioner dobbeltslag garanti
  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitMAT90478691
    (4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
    DVI
    Lige på begge sider
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 7,5 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!