PVC lyslederkabel | Glasfiber, tilslutning A: LC, tilslutning B: SC

LWL99230011 product image
igus-icon-lupe
1. Yderkappe: belastningsekstruderet PVC-blanding 2. Bånd: plastfilt 3. Fyldstof: højstyrke aramid dæmpningselement 4. Fiberkappe: LSZH ("Low smoke & zero halogen") materiale 5. Forstærkning: ekstremt fleksibel og højstyrke aramid-legering 6. Fiber: lyslederkabel lavet af glas
igus-icon-lupe
1 fra 2
LWL99230011 product image
1. Yderkappe: belastningsekstruderet PVC-blanding 2. Bånd: plastfilt 3. Fyldstof: højstyrke aramid dæmpningselement 4. Fiberkappe: LSZH ("Low smoke & zero halogen") materiale 5. Forstærkning: ekstremt fleksibel og højstyrke aramid-legering 6. Fiber: lyslederkabel lavet af glas
  • Gradient glasfiberkabel til bøjningsanvendelser
  • PVC-kappe
  • Silikonefri
  • Flammehæmmende
  • Ikke oliebestandige
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitLWL99230011
50/125
Connector LC/Connector SC
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.