Kablet Profibus-kabel, PVC, tilslutning A: Phoenix Contact SUB-D, 9-polet, stift, 45°, IP67, tilslutning B: Phoenix Contact IN: M12 5-polet, stift lige, OUT: M12 5-polet stikkontakt lige

BUS9041060 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Til energikæde applikationer

• PVC-yderkappe

• Bøjefaktor 12,5xd

• overordnet afskærmning

• Oliebestandige & flammehæmmende

• 10 millioner dobbeltslag garanti

  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041060
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.