Kablet Profinet-kabel, PVC, tilslutning A: M12 lige, 4 stift, d-kodet, tilslutning B: åben ende, 3 m

BUS9041072 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Stjerne quad struktur
  • Til energikæde applikationer
  • PVC-kappe
  • Yderkappe farve gul-grøn
  • Bøjefaktor 12,5xd
  • Overordnet afskærmning
  • oliebestandige & flammehæmmende
  • 10 millioner dobbeltslag garanti
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitBUS9041072
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.