Kablet Profibus-kabel, PUR, tilslutning A: Phoenix Contact SUB-D, 9-pin, stift, lige, tilslutning B: Phoenix Contact IN: M12 5-pin, stift lige, OUT: M12 5-pin stikkontakt lige

BUS9041153 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • Til energikæde applikationer
  • PUR-kappe
  • Bøjefaktor 12,5xd
  • Overordnet afskærmning
  • Kantbestandig
  • Oliebestandige og flammehæmmende
  • Kølemiddelresistent
  • PVC- og halogenfri
  • 10 millioner dobbeltslag garanti
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitBUS9041153
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.