Kablede Profinet-kabel, PUR, tilslutning A: M12 lige, 4-stift, d-kodet, tilslutning B: M12 lige, 4-stift, d-kodet, 3 m

BUS9041170 product image
igus-icon-lupe
  • Til applikationer med middelbelastning
  • PUR-kappe
  • Overordnet afskærmning
  • Kølemiddelresistent
  • Kantbestandig
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 50363-10-2)
  • Op til 4 års garanti
igus-icon-lieferzeitBUS9041170
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.