Harnessed Profibus cables, TPE, connector A: Phoenix Contact M12, 5-pin, pin, straight, connector B: Phoenix Contact SUB-D, 9-pin, pin, end connector 45°

BUS9041255 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Til energikæde applikationer
• TPE-yderkappe
• Bøjningsfaktor 10xd
• overordnet afskærmning
• Oliebestandige & flammehæmmende
• 10 millioner dobbeltslag garanti
  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041255
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.