Kablede Profibus-kabler, TPE, tilslutning A: Phoenix Contact SUB-D, 9-pin, stift, endestik 45°, tilslutning B: åben ende

BUS9041257 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Til energikæde applikationer
• TPE-yderkappe
• Bøjningsfaktor 10xd
• overordnet afskærmning
• Oliebestandige & flammehæmmende
• 10 millioner dobbeltslag garanti
  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041257
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.