Kablet Profinet kabel, TPE, tilslutning A: M12 lige, 4-stift, d-kodet, tilslutning B: åben ende, 3 m

BUS9041272 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Stjerne-kvadratstruktur
• Til energikæde applikationer
• TPE-yderkappe
• Yderkappe farve gul-grøn
• Bøjefaktor 12,5xd
• overordnet afskærmning
• Oliebestandige & flammehæmmende
• 10 millioner dobbeltslag garanti
  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041272
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.