Kablede Profinet-kabler, PVC, tilslutning A: Telegärtner RJ45 metal, tilslutning B: Telegärtner M12 x-kodet

CAT9161006 product image
igus-icon-lupe
• PROFINET

• Stjerne-kvadratstruktur

• Til energikæde applikationer

• PVC-yderkappe

• Yderkappe farve gul-grøn

• Bøjningsfaktor 15xd

• overordnet afskærmning

• flammehæmmende

• 5 millioner dobbeltslag garanteret

  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitCAT9161006
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.