Kablet CAT6-kabel, PVC, tilslutning A: Telegärtner RJ45 metal, tilslutning B: Telegärtner M12 x-kodet

CAT9331005 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT6

• Til energikæde applikationer

• PVC-yderkappe

• Bøjefaktor 12,5xd

• overordnet afskærmning

• Oliebestandige & flammehæmmende

• 10 millioner dobbeltslag garanti

  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitCAT9331005
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.