Kablet Profinet-kabel, PVC, oliebestandige, tilslutning A: Telegärtner RJ45 metal, tilslutning B: Telegärtner RJ45 metal

CAT9361005 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Stjerne quad struktur
  • Til energikæde applikationer
  • PVC-kappe
  • Yderkappe farve gul-grøn
  • Bøjefaktor 12,5xd
  • Overordnet afskærmning
  • oliebestandige & flammehæmmende
  • 10 millioner dobbeltslag garanti
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitCAT9361005
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.