Kablede Ethernet-kabler, CAT6a, PUR, tilslutning A: RJ45, tilslutning B: RJ45, Telegärtner

CAT9441016 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CAT6a

• Til energikæde applikationer

• PUR-yderkappe

• Bøjefaktor 12,5xd

• Parskærmning

• resistent

• Oliebestandige & flammehæmmende

• Kølemiddelresistent

• PVC- og halogenfri

• 10 millioner dobbeltslag garanti

  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitCAT9441016
    4x(2x0,20)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.