Kablet CAT6 kabel, TPE, tilslutning A: Telegärtner RJ45 metal, tilslutning B: Telegärtner M12 x-kodet

CAT9531005 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT6
• Til energikæde applikationer
• TPE-yderkappe
• Bøjningsfaktor 10xd
• overordnet afskærmning
• Oliebestandige & flammehæmmende
• 10 millioner dobbeltslag garanti
  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitCAT9531005
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.