Kablet Profinet-kabel, TPE, tilslutning A: Telegärtner RJ45 metal, tilslutning B: Binder M12 d-kodet

CAT9561008 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Stjerne-kvadratstruktur
• Til energikæde applikationer
• TPE-yderkappe
• Yderkappe farve gul-grøn
• Bøjefaktor 12,5xd
• overordnet afskærmning
• Oliebestandige & flammehæmmende
• 10 millioner dobbeltslag garanti
  • Garanti i op til 4 år
  • igus-icon-lieferzeitCAT9561008
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.