Kablet CAT5e-kabel, PUR for øget trækstyrke, tilslutning A: Telegärtner RJ45 metal, tilslutning B: Telegärtner RJ45 metal

CAT9721003 product image
igus-icon-lupe
  • Til øget trækstyrke
  • PUR-kappe
  • Overordnet afskærmning
  • Bio-oliebestandige
  • Kølemiddelresistent
  • Kantbestandig
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 50363-10-2)
  • Flammehæmmende
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • PVC-fri
igus-icon-lieferzeitCAT9721003
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.