Udfasningsmodel
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Til energikæde applikationer
• TPE-yderkappe
• Bøjefaktor 12,5xd
• Parskærmning
• Oliebestandige & flammehæmmende
• 10 millioner dobbeltslag garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9048623
2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
Firewire
Lige på begge sider
igus-icon-info
Denne del er en udgået model.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 10 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!