Udfasningsmodel
igus-icon-lupe
- Glasfiberkabel til tung anvendelse
- TPE-kappe
- Halogenfri
- Silikonefri
- Hydrolyse- og mikroberesistent
- Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
- UV-resistent
- PVC-fri
- Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitLWL9040031
6x50/125
Connector ST/Connector ST incl. conversion to SC on both sides
10
igus-icon-info
Denne del er en udgået model.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.