igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
11.5 mm
Max. cable diameter
8.5 mm

Opening principle
åbnes fra indvendig radius
Inner width [Bi]
6 mm
Bend radius [R]
18 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
0,38 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger19,00 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 074.06.018.019,00 EUR
Energy chain series 074 | Openable along the inner radius from one side with film hinge | Inner height: 11.5mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit074.06.018.0618