igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
25 mm
Max. cable diameter
23 mm

Opening principle
åbnes fra indvendig radius
Inner width [Bi]
25 mm
Bend radius [R]
75 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
2,22 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger48,84 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 2450.02.075.048,84 EUR
2450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 25mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dot2450.02.075.02575