igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
45 mm
Max. cable diameter
42 mm

Opening principle
åbnes fra indvendig radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
125 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
6,50 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger97,50 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 3450.050.125.097,50 EUR
3450 energy chain series | Can be opened along the inner radius from both sides, closed along the outer radius | Inner height: 45mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dot3450.050.125.050125