Energikæde serie 5150C | Til lang vandring og sidemonteret applikation | Indre højde: 80 mm

5150C.08.550.0 product image
igus-icon-lupe
5150C.08.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5150C.08.550.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 3
5150C.08.550.0 product image
5150C.08.550.0 technical drawing
5150C.08.550.0 technical drawing
Indre højde [Hi]
Indre højde [Hi]
80 mm
Maks. diameter på kabel
Maks. diameter på kabel
74 mm
Åbningsprincip
Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
indre bredde [Bi]
87 mm
Bøjningsradius [R]
Bøjningsradius [R]
550 mm

Artiklens opbygning & -prisberegning

Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
Pris på anmodning
plus moms og forsendelsesomkostninger
Leveringstid efter forespørgsel

Liste over komponenter

(1)
e-chain®
Varenr. : 5150C.08.550.0Pris på anmodning
Energikæde serie 5150C | Til lang vandring og sidemonteret applikation | Indre højde: 80 mm