igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
204 mm
Maks. diameter på kabel
184 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
100 mm
Bøjningsradius [R]
325 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
92,03 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger368,12 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 840.13.325.0368,12 EUR
Energikædeserie 840 | Med ribber på hvert led: kan åbnes langs den indvendige og udvendige radius | Indre højde: 204 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit840.13.325.0100325