igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
14.3 mm
Max. cable diameter
12 mm

Opening principle
åbnes fra udvendig radius
Inner width [Bi]
16 mm
Bend radius [R]
28 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
0,66 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger33,00 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : B09.16.028.033,00 EUR
Energy chain series B09 | Openable from one side along the outer radius | Inner height: 14.3mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotB09.16.028.01628