igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
32 mm
Maks. diameter på kabel
28 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs indre radius
indre bredde [Bi]
15 mm
Bøjningsradius [R]
48 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
0,87 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger28,71 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : B17.1.048.028,71 EUR
Energikæde serie B17 | Kan åbnes på den ene side langs den udvendige radius | Indre højde: 32 mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotB17.1.048.01548