Nyt
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
38 mm
Maks. diameter på kabel
36 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
30 mm
Bøjningsradius [R]
60 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
3,20 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger128,00 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : C6.38.030.060.17128,00 EUR
Energikæde serie C6.38 | Højeste renrumsegnethed, meget lav slitage, høj styrke | Indre højde: 38mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitC6.38.030.060.173060