Nyt
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
53 mm
Maks. diameter på kabel
48 mm

Åbningsprincip
Kan åbnes langs den indre og udvendig radius
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
75 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
4,08 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger138,72 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : C6.53.050.075.17138,72 EUR
Energikædeserie C6.53 | Højeste renrumsegnethed, meget lav slitage, høj styrke | Indre højde: 53mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitC6.53.050.075.175075