igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
9.4 mm
Max. cable diameter
5 mm

Opening principle
åbnes fra udvendig radius
Inner width [Bi]
15.5 mm
Bend radius [R]
18 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
0,37 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger28,49 EUR
klar til afsendelse om 48 - 72 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E045.2/7.018.028,49 EUR
Energy chain series E045.2 | With 2 chambers, cables can be pushed in along the outer radius | Inner height: 13mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitE045.2/7.018.015.518