igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
9.4 mm
Max. cable diameter
4.5 mm

Opening principle
åbnes fra udvendig radius
Inner width [Bi]
30 mm
Bend radius [R]
28 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
0,41 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger31,57 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E045.3/9.028.031,57 EUR
Energy chain series E045.3 | Spilt crossbars along the outer radius | Inner height: 9.4mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotE045.3/9.028.03028