igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
11.3 mm
Max. cable diameter
7 mm

Opening principle
åbnes fra udvendig radius
Inner width [Bi]
16 mm
Bend radius [R]
18 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
0,41 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger27,47 EUR
klar til afsendelse om 24 - 48 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E065.16.018.027,47 EUR
Energy chain series E065 | Split crossbars along the outer radius| Inner height: 11.3mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit-dotE065.16.018.01618