igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
11.3 mm
Max. cable diameter
5 mm

Opening principle
åbnes fra udvendig radius
Inner width [Bi]
19.5 mm
Bend radius [R]
18 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføringinfo
info
Samlet pris
0,36 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger24,12 EUR
klar til afsendelse om 48 - 72 timer
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : E065.2/9.018.024,12 EUR
E065.2 energy chain series | Two compartments, cables can be pushed in from the outer radius | Inner height: 11.3mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeitE065.2/9.018.019.518